使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

EDROS - INSERTO EDROS BLANCO MATE 30X90,2 RET

唯一参考号: FNQ01AW011
品牌: Roca
产品系列: WALL TILE
产品组: EDROS
宽度 (毫米): 300
高度 (毫米): 11
深度 (毫米): 902
发布日期: 2019-06-07
版本号: 1
类型: 建筑材料材料
下载 (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于: Brazil
制造于: Brazil

BIMobject类别: 地板 - Tiles
IFC分类: Floor
UNSPSC名称: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC代码: 30131704
Uniclass 1.4 代码: L5331
Uniclass 1.4 描述: Floor tiles
Uniclass 2.0 代码: PR-92-96
Uniclass 2.0 描述: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 代码: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 描述: Porcelain tiles
NBS Reference 代码: 92-96
NBS Reference 描述: Wall And Floor Tiles
OmniClass编号: 23-15 17 13 13 13
OmniClass标题: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®