我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

LEGNO - PP LEGNO NEGRO 20X120 RET

唯一参考号: FYH01HA161
品牌: Roca
产品系列: WALL TILE
产品组: LEGNO
宽度 (毫米): 193
高度 (毫米): 11
深度 (毫米): 1200
发布日期: 2019-06-11
版本号: 1
类型: 建筑材料材料
下载 (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于: Brazil
制造于: Brazil

BIMobject类别: Flooring - Tiles
IFC分类: Floor
UNSPSC名称: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC代码: 30131704
Uniclass 1.4 代码: L5331
Uniclass 1.4 描述: Floor tiles
Uniclass 2.0 代码: PR-92-96
Uniclass 2.0 描述: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 代码: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 描述: Porcelain tiles
NBS Reference 代码: 92-96
NBS Reference 描述: Wall And Floor Tiles
OmniClass编号: 23-15 17 13 13 13
OmniClass标题: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
这个产品提供于:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
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
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

名称
Color Black
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商