唯一参考号: | P2014B032001xx0 |
---|---|
品牌: | Roca |
产品系列: | Helios |
产品组: | Shower trays |
宽度 (毫米): | 800 |
高度 (毫米): | 27 |
深度 (毫米): | 1200 |
发布日期: | 2018-06-14 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/roca/product/p2014b032001xx0
材料(主): | Stonex |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Spain |
制造于: | Spain |
BIMobject类别: | 卫生 - 淋浴盆 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Showers |
UNSPSC代码: | 30181503 |
Uniclass 1.4 代码: | L72143 |
Uniclass 1.4 描述: | Shower trays |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 描述: | Shower Trays |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 描述: | Shower trays |
NBS Reference 代码: | 35-06-84 |
NBS Reference 描述: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass编号: | 23-31 17 00 |
OmniClass标题: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®