唯一参考号: | ZG095S01 |
---|---|
品牌: | Roca |
产品系列: | WALL TILE |
产品组: | ANTARTICA |
宽度 (毫米): | 320 |
高度 (毫米): | 9.8 |
深度 (毫米): | 590 |
发布日期: | 2018-02-22 |
版本号: | 1 |
类型: | 建筑材料材料 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/roca/product/zg095s01
材料(主): | Ceramics |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Brazil |
制造于: | Brazil |
BIMobject类别: | 建筑材料 - 砖瓦 |
---|---|
IFC分类: | Covering |
UNSPSC名称: | Tiles and flagstones |
UNSPSC代码: | 301317 |
Uniclass 1.4 代码: | L533 |
Uniclass 1.4 描述: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 代码: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 描述: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 代码: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 描述: | Ceramic tiles |
NBS Reference 代码: | 80-96-19 |
NBS Reference 描述: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass编号: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass标题: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
名称 | 值 |
---|---|
Application | Internal Dry Areas |
Colour | White |
Linear Dimensions | 590 mm |
Material | Wall Tile |
Texture | Bright |
Tile Type | Rectified |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Colour | White |
Material | Wall Tile |
BIMobject®