发布您的产品
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
规格
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
技术规格
  • 唯一参考RWF_ROCKSOL_EXPERT
  • 产品系列Insulation
  • 产品组合Floor : Sub-screed
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-09-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1200
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)120
相关
  • 主材料岩棉
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 隔离
  • IFC 分类墙壁
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 说明Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mineral Board Insulation
  • OmniClass 编号23-13 25 21 15 13
  • OmniClass 标题Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

发售地区

非洲 欧洲
利比亚
法国
南非
塞内加尔
摩洛哥
毛里塔尼亚
科特迪瓦
突尼斯
西撒哈拉
阿尔及利亚