发布您的产品
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

规格
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

技术规格
  • 唯一参考RWS_CONLIT_MC
  • 产品系列Panels
  • 产品组合Curtain Walls
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2018-11-22
  • 版本号1
相关
  • 主材料岩棉
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 隔离
  • UNSPSC 名称Insulation
  • UNSPSC 代码3014
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 说明Mineral wool insulation
  • OmniClass 编号23-13 25 19
  • OmniClass 标题Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II 代码D40
  • CSI UniFormat II 标题FIRE PROTECTION

发售地区

欧洲 非洲 南美洲 北美
安道尔
佛得角
乌拉圭
危地马拉
葡萄牙
几内亚比索
厄瓜多尔
哥斯达黎加
西班牙
安哥拉
哥伦比亚
尼加拉瓜
莫桑比克
圭亚那
巴拿马
赤道几内亚
委内瑞拉
洪都拉斯
巴拉圭
特立尼达和多巴哥
巴西
萨尔瓦多
智利
法属圭亚那
玻利维亚
秘鲁
苏里南
阿根廷