发布您的产品
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)
    ROCKWOOL

    Ventirock Energy (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca volcánica, no revestido, con la mejor conductividad en lana de roca, de aplicación en fachadas ventiladas.

    Excelente aislamiento térmico y acústico. Gran resistencia al agua de lluvia y acción del viento. Excelente reacción al fuego. Gran estabilidad dimensional.

    规格
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    技术规格
    • 唯一参考RWS_VENTIROCK_ENERGY
    • 产品系列Panels
    • 产品组合Facades
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-22
    • 版本号1
    相关
    • 主材料岩棉
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 隔离
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Insulation
    • UNSPSC 代码3014
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 说明Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Thermal Insulation
    • OmniClass 编号23-13 25 19
    • OmniClass 标题Thermal Insulation 

    发售地区

    欧洲 非洲 南美洲 北美
    安道尔
    佛得角
    乌拉圭
    危地马拉
    葡萄牙
    几内亚比索
    厄瓜多尔
    哥斯达黎加
    西班牙
    安哥拉
    哥伦比亚
    尼加拉瓜
    莫桑比克
    圭亚那
    巴拿马
    赤道几内亚
    委内瑞拉
    洪都拉斯
    巴拉圭
    特立尼达和多巴哥
    巴西
    萨尔瓦多
    智利
    法属圭亚那
    玻利维亚
    秘鲁
    苏里南
    阿根廷