发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
rockworth/products/56a365e8-7d37-40f7-a931-508b0e99ce6a
主页
类别
家具
椅子、凳子和长凳
Rockworth Mochi 1-Seat
可用位置 美国
Rockworth
关注
Rockworth Mochi 1-Seat
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Rockworth_Mochi_1-Seat
产品系列
Sofas & Armchairs
产品组
Stool
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-04-25
版本号
1
高度 (mm)
450
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
400
相关
相关
主材料
纺织品
次要材料
钢
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 椅子、凳子和长凳
类似产品
Rockworth
Rockworth CLIO SOFA
4.6
(
5
)
下载
Rockworth
Rockworth NENE LOUNGE CHAIR
下载
Rockworth
Rockworth Salon Lounge Chair
下载
Rockworth
Rockworth JOY (Series 50) Mobile TV Stand 65-88 - 51MTS053114
下载
Rockworth
Rockworth GINGER STOOL BAR (WOOD SHELL)
下载
Rockworth
Rockworth MOFI Kids Chair - 03MOFK01X
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多