发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
rockworth/products/2db13fbe-2cfc-4cd3-bd91-bc4dcfe44c3f
主页
类别
家具
办公椅
Rockworth Valo 90 Seat with Back
可用位置 美国
Rockworth
关注
Rockworth Valo 90 Seat with Back
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Rockworth_Valo_90_Seat_with_Back
产品系列
Sofas & Armchairs
产品组
Sofa
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-07-16
版本号
1
高度 (mm)
820
宽度 (mm)
1450
深度 (mm)
1450
相关
相关
主材料
纺织品
次要材料
塑料
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 办公椅
类似产品
Rockworth
Rockworth GINGER STOOL BAR (WOOD SHELL)
下载
Rockworth
Rockworth CLIO SOFA
4.6
(
5
)
下载
Rockworth
Rockworth NENE LOUNGE CHAIR
下载
Rockworth
Rockworth Salon Lounge Chair
下载
Rockworth
Rockworth JOY (Series 50) Mobile TV Stand 65-88 - 51MTS053114
下载
Rockworth
Rockworth AMI 1-SEAT
5.0
(
5
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多