发布您的产品
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 45 ° Opening angle. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    规格
    • R88C 054/078 K200
    技术规格
    • 唯一参考WDF_R8_K
    • 产品系列Roof windows
    • 产品组合Top-hung/pivot roof window
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-05-01
    • 版本号4
    相关
    • 主材料PVC
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - 天窗
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Skylights
    • UNSPSC 代码301718
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Unit Skylights
    • OmniClass 编号23-17 13 23
    • OmniClass 标题Roof Windows
    • CSI UniFormat II 代码B3020
    • CSI UniFormat II 标题Roof Openings

    发售地区

    欧洲
    乌克兰
    匈牙利
    卢森堡
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱沙尼亚
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙