发布您的产品
Roxtec GH 穿隔系统
Roxtec GH 穿隔系统
Roxtec GH 穿隔系统
Roxtec GH 穿隔系统
    Roxtec

    Roxtec GH 穿隔系统

    带法兰的穿隔系统,适用于浇铸或栓接。

    Roxtec GH 是一种用于浇铸混凝土或栓接到平整结构上的电缆和管道密封系统。 其矩形钢制框架可允许高电缆和管道密封密度。 该穿隔系统可与 GE 扩展型框架配合使用,以适配较厚墙体的厚度。

  • 防啮齿动物
  • 易于维护和检查
  • 具有内置备用容量
  • 规格
    • 气密

      • 0.1 bar(洪灾)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      防火等级

      • E/EI 等级符合 EN 13501
      • E/EI 等级符合 EN 45545 E60
      • F/T 等级符合 UL 1479

      安装结构

      • 石膏
      • 金属
      • 混凝土

      安装类型

      • 栓接
      • 浇铸
    技术规格
    • 唯一参考GH_transit
    • 类型Digital Inventory (Products)
    • 发布日期2020-04-20
    • 版本号1
    相关
    • 主材料橡胶
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别消防产品 - 防火
    • IFC 分类建筑元素代理
    • ETIM 代码EC002600
    • ETIM 名称Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 说明Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Penetration Firestopping