发布您的产品
Roxtec H3 UG™ 密封系统
Roxtec H3 UG™ 密封系统
Roxtec H3 UG™ 密封系统
Roxtec H3 UG™ 密封系统
    Roxtec

    Roxtec H3 UG™ 密封系统

    用于穿过地基的电缆的穿隔系统。

    Roxtec H3 UG™ 密封系统非常适用于穿过地基的电缆,可用作持久屏障,以防水浸、气体、湿气和啮齿类动物所带来的侵害。这种密封系统由三部分组成,即使在潮湿条件和流水环境中,也能轻松安装。其穿隔系统可承受极端的电缆弯曲,提供 +3 毫米的开孔公差,并配有检查是否完全压紧的检测孔。其密封件可安装在套筒、导管和中芯钻孔中。

  • 防啮齿动物
  • 安装快速便捷
  • 具备出色的电缆夹持力
  • 规格
    • 气密

      • 0.3 bar(恒定)

      水密

      • 0.3 bar(恒定)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      安装结构

      • 混凝土

      安装类型

      • 现有开孔
      • 现有套筒
    技术规格
    • 唯一参考H3_UG_seal
    • 类型Digital Inventory (Products)
    • 发布日期2020-04-20
    • 版本号1
    相关
    • 主材料橡胶
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 水
    • IFC 分类建筑元素代理
    • ETIM 代码EC000220
    • ETIM 名称Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_60
    • Uniclass 2015 说明Wall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 标题Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems