发布您的产品
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Magnetic Dirt Separator for condensing boilers, threaded connections ISO 228 - G 3/4 ".
技术规格
  • 唯一参考300400
  • 产品系列Ecology Series
  • 产品组合MAGNETO
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-03-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)164
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)60
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料玻璃纤维增强聚合物基复合材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.52
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美