发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
主页
类别
暖通空调
管路
Manual Balancing Damper MD35
供应地区: 美国
Ruskin
关注
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
rd-00317-014
产品系列
Dampers for Air Ductwork
产品组合
Commercial Control Dampers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2009-09-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 管路
发售地区
北美
美国
类似产品
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
下载
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
下载
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
下载
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
下载
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
下载
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
下载