发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ruskin/products/2aa0865f-2d43-4cf7-a625-9564ff1c52b9
主页
类别
门
百叶窗
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
供应地区: 美国
Ruskin
关注
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
The EAL6811M Adjustable Acoustical Louver has a 6" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:
• 30% free area.
• Sound attenuation capabilities.
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
rd-10
产品系列
Exterior Louvers and Grilles
产品组合
Acoustical Louvers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2009-09-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13410
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 百叶窗
发售地区
北美
美国
类似产品
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
下载
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
下载
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
下载
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
下载
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
下载
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
下载