发布您的产品
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Drywall system in wet areas.

    GypWall Total thickness 101 mm.

    - Single frame C74U76 @400mm.

    - 12.5mm. Gyproc Glasroc H Ocean board

    - ISOVER Insulation 24K


    Product List :

    Board

    - Gyproc Glasroc H Ocean board 12.5mm.

    Gyproc Glasroc H with fiberglass surface, the best moisture-resistant type for dry wall systems in wet areas. It provides outstanding performance in terms of tiling. Not only it is a gypsum board that is resistant to high humidity but also the surface area can also reflect water well.

    Insulation

    - ISOVER Insulation 24 kg/m³

    Isover glass wool insulation which made of high quality fiberglass with the property of excellent resistance to heat and high temperatures indoors. Used with Gyproc drywall system to increase the efficiency of heat insulation and soundproofing between rooms interior.


    技术规格
    • 唯一参考Gyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • 产品系列Gyproc
    • 产品组合Wall
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2024-03-07
    • 版本号1
    • 深度 (mm)101
    相关
    • 主材料石膏
    • 次要材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 墙壁
    • IFC 分类墙壁
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 说明Gypsum board partition systems
    • OmniClass 编号23-15 11 11 11 11
    • OmniClass 标题Metal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    韩国
    香港
    马尔代夫
    马来西亚