发布您的产品
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    咖啡色,UV漆
    规格
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    技术规格
    • 唯一参考SM402
    • 产品系列Flooring & Tiles
    • 产品组Engineered Wood Flooring
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2014-01-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)18
    • 宽度 (mm)90
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料橡木
    • 次要材料桦木
    • 设计国家/地区英国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Kg)0.67
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 木地板
    • Uniclass 2015 代码EF_30_20
    • Uniclass 2015 说明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wood Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 13 11
    • OmniClass 标题Wood Flooring