只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Constructed of 16 gauge steel, Salsbury standard gear lockers are ideal when a secure environment for equipment, uniforms, clothing and many other applica- tions is needed. Standard gear lockers are available with a solid front door panel (#71024) or a vented front door panel (#72024). Doors open from left to right and are attached to the gear locker with four (4) heavy duty hinges allowing for smooth operation. Measuring 24" deep, standard gear lockers are two (2) feet wide and six (6) feet high. They are available in a gray, tan or blue powder coat- ed finish and as unassembled or assembled units. Standard gear lockers feature a 13-3/4’’ deep upper shelf with a 12’’ W x 12-1/2’’ H x 13-3/4’’ D top compart- ment that includes a recessed hasp. They also include two (2) single wall hooks, a coat rod and a 14’’ high foot locker. The foot locker includes a hinged lid and a vented front panel with a padlock hasp for secure equipment storage. Built-in locks (#77710 for combination and #77715 for key) and padlocks (#77720 for combination and #77725 for key) are available as options upon request for the master door and the interior top compartment. Combination and keyed padlocks (#77720 and #77725) are available as options upon request for the foot lockers.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。