发布您的产品
Waterline recessed shower tray 80x80
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 80x80

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

规格
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

技术规格
  • 唯一参考107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • 产品系列Waterline
  • 产品组shower tray
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)20
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料Fireclay
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)24.2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011443
  • ETIM 名称Shower tray
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码C10
  • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲