发布您的产品
Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place
    Sanindusa

    Comby wash basin to place

    With optional wood accessories and a glass cup very usefull on the day-to-day hygiene The wash basin has a built-in place where objects can be laid
    规格
    • 6A8606-comby cup holder accessory _not included_ 6A8600-comby cup _not included_ 6A8605- comby single accessory _not included_ 4V9711-unslotted waste for basin without overflow _not included_
    技术规格
    • 唯一参考108660004_Comby_wash-basin-to-place-with-flap
    • 产品系列Comby
    • 产品组washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)220
    • 宽度 (mm)610
    • 深度 (mm)405
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)23
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 说明Counter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲