发布您的产品
Unu pedestal
Unu pedestal
    Sanindusa

    Unu pedestal

    Pedestal.

    技术规格
    • 唯一参考109200_unu-pedestal
    • 产品系列Unu
    • 产品组合washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)630
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)26.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011445
    • ETIM 名称Washbasin column
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 标题Surface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲