发布您的产品
Flux wall hung Washbasin
Flux wall hung Washbasin
    Sanindusa

    Flux wall hung Washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Not compatible with valves Without overflow
    规格
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    技术规格
    • 唯一参考109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • 产品系列Flux
    • 产品组washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)135
    • 宽度 (mm)655
    • 深度 (mm)390
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)13
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲