发布您的产品
80x45 Flux wall mounted basin
80x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    80x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    规格
    • Compatible with Fixing kit 43, included. Siphon adapter ref. 4V9811 included

    技术规格
    • 唯一参考109760_Flux_80x45-wall-mounted-basin
    • 产品系列Flux
    • 产品组合washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)138
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)19
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲