发布您的产品
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket

    Installation wall-mounted, Without overflow and with hole for a basket.

    规格
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    技术规格
    • 唯一参考109790_Flux_100x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • 产品系列Flux
    • 产品组合washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)135
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)23.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲