发布您的产品
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    规格
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    技术规格
    • 唯一参考110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • 产品系列Cetus
    • 产品组bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)370
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)16.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲