发布您的产品
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    规格
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    技术规格
    • 唯一参考118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • 产品系列Agres
    • 产品组washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)155
    • 宽度 (mm)765
    • 深度 (mm)345
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 说明Undermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲