发布您的产品
Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy bottom water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    规格
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    技术规格
    • 唯一参考131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • 产品系列Easy
    • 产品组Toilet Cisterns
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)380
    • 宽度 (mm)313
    • 深度 (mm)147
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)10
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017120
    • ETIM 名称Flush tanks
    • UNSPSC 名称Toilet tanks
    • UNSPSC 代码30181515
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 19 19
    • OmniClass 标题Water Closet Tanks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText