发布您的产品
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
    Sanindusa

    Easy basin 55

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. Without embellisher ring.

    规格
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    技术规格
    • 唯一参考131310_Easy_basin
    • 产品系列Easy
    • 产品组washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)190
    • 宽度 (mm)550
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)12.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText