发布您的产品
Look F|D rimflush close coupled toilet
Look F|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Look F|D rimflush close coupled toilet

    3.7 星(最高 5 星)3.7(9 评价)

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene,

    makes easier toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close.

    规格
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    技术规格
    • 唯一参考134025_Look_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • 产品系列Look
    • 产品组合toilet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)398
    • 宽度 (mm)345
    • 深度 (mm)648
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)32.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲