发布您的产品
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
    Sanindusa

    Look wall mounted toilet

    4.1 星(最高 5 星)4.1(21 评价)
    Wall mounted toilet easy to clean and the perfect solution for small spaces Its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    规格
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    技术规格
    • 唯一参考134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • 产品系列Look
    • 产品组toilet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)364
    • 宽度 (mm)345
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)23
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲