发布您的产品
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Sanproject rimflush F/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    规格
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    技术规格
    • 唯一参考139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • 产品系列Sanproject
    • 产品组toilet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)410
    • 宽度 (mm)372
    • 深度 (mm)637
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)30.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲