发布您的产品
Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    规格
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included. 

    技术规格
    • 唯一参考139111LM_Sanproject_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • 产品系列Sanproject
    • 产品组toilet cisterns
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)426
    • 宽度 (mm)293
    • 深度 (mm)160
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)9.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilet tanks
    • UNSPSC 代码30181515
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 19 19
    • OmniClass 标题Water Closet Tanks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲
    中国
    几内亚比索
    乌克兰
    澳大利亚
    哥斯达黎加
    哥伦比亚
    以色列
    加纳
    俄罗斯
    巴哈马
    卡塔尔
    南非
    保加利亚
    印度
    喀麦隆
    克罗地亚
    台湾
    坦桑尼亚
    匈牙利
    大韓
    安哥拉
    卢森堡
    斯里兰卡
    尼日利亚
    塞浦路斯
    日本
    摩洛哥
    奥地利
    沙特阿拉伯
    毛里塔尼亚
    希腊
    约旦
    科特迪瓦
    德国
    阿拉伯联合酋长国
    苏丹
    意大利
    阿曼
    莫桑比克
    拉脱维亚
    黎巴嫩
    贝宁
    挪威
    阿尔及利亚
    捷克共和国
    马里