发布您的产品
Winner bidet
Winner bidet
    Sanindusa

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    规格
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    技术规格
    • 唯一参考142410_Winner_bidet
    • 产品系列Winner
    • 产品组合Bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)405
    • 宽度 (mm)352
    • 深度 (mm)531
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)22.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲