发布您的产品
Winner Confort low level toilet with Rimflush
Sanindusa

Winner Confort low level toilet with Rimflush

Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

规格
  • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system; 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

技术规格
  • 唯一参考144011_winner-confort-low-level-toilet-with-rimflush
  • 产品系列Winner Confort
  • 产品组合Toilets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-11-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)464
  • 宽度 (mm)350
  • 深度 (mm)530
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)27.2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲