发布您的产品
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
规格
  • All parts necessary to install flushing plate are included
技术规格
  • 唯一参考4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • 产品系列Easy
  • 产品组Toilet Cisterns_plates
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)255
  • 深度 (mm)18
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC 代码40141720
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets 
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲