发布您的产品
New wccare supporting bar
Sanindusa

New wccare supporting bar

Wall support bar for PRM diam 35mm For use as a grab bar and a fixed support bar for WCs showers or washbasins Generally installed parallel to a drop-down bar in a WC or on either side of a washbasin Recommended if the WC pan or shower seat is a long way from the side wall
规格
  • Fixings not included
技术规格
  • 唯一参考4296213_NewWccare_supporting-bar
  • 产品系列New Wccare
  • 产品组合accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)235
  • 宽度 (mm)115
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类栏杆
  • UNSPSC 名称Rails
  • UNSPSC 代码301031
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 说明Support rails
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Healthcare Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-17 25 13
  • OmniClass 标题Handrails
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲