发布您的产品
Eco concealed timer tap for urinal
Sanindusa

Eco concealed timer tap for urinal

Operates showers or urinals compatible with thermostatic mixing valves showerheads arms and slide bar shower kits With anti-water hammer system
规格
  • n-a
技术规格
  • 唯一参考519054111_Eco_concealed-timer-tap-for-urinal
  • 产品系列Eco
  • 产品组合Taps-Mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)118
  • 宽度 (mm)118
  • 深度 (mm)52
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • OmniClass 编号23-31 21 13
  • OmniClass 标题Water Flush Urinals

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲