发布您的产品
New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
规格
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
技术规格
  • 唯一参考526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • 产品系列New Ícone
  • 产品组Taps-Mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)98
  • 宽度 (mm)215
  • 深度 (mm)172
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 说明Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲