发布您的产品
New Ícone long basin mixer
Sanindusa

New Ícone long basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer To install on the basin or on the countertop With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar Compatible pop up wastes _not included_ 4V9211 4V9411 4V9111 4V9110 4V9311 4V9116 4V9711
规格
  • Single lever basin mixer 2 x H3-8-M10x1-T-L35-600 stainless steel flexible supply hoses
技术规格
  • 唯一参考526430111_NewIcone_long-basin-mixer
  • 产品系列New Ícone
  • 产品组合Taps-Mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)328
  • 宽度 (mm)45
  • 深度 (mm)176
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲