发布您的产品
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
规格
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
技术规格
  • 唯一参考536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • 产品系列Easy
  • 产品组合Taps-Mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)188
  • 宽度 (mm)220
  • 深度 (mm)255
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 说明Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲