发布您的产品
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 星(最高 5 星)3.6(9 评价)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

规格
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

技术规格
  • 唯一参考740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • 产品系列Belfast
  • 产品组Sinks
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)252
  • 宽度 (mm)595
  • 深度 (mm)455
相关
  • 主材料Fireclay
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)33
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水槽
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011315
  • ETIM 名称Kitchen sink
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 说明Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲