发布您的产品
Plan  bathtub
Plan  bathtub
    Sanindusa

    Plan bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    规格
    • ref 491-70 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 811-70 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 803302-80 Plan panel_not included_ ref 803301-180 plan panel_not included_
    技术规格
    • 唯一参考8033000000_Plan_bathtub
    • 产品系列Plan
    • 产品组合bathtub
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)500
    • 宽度 (mm)1800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料亚克力
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)26
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲