发布您的产品
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    规格
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    技术规格
    • 唯一参考803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • 产品系列Piano
    • 产品组Shower tray
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)75
    • 宽度 (mm)900
    • 深度 (mm)900
    相关
    • 主材料亚克力
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)13
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011443
    • ETIM 名称Shower tray
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲