发布您的产品
New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
规格
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
技术规格
  • 唯一参考8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • 产品系列New Wccare
  • 产品组Shower screens
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1850
  • 宽度 (mm)1160
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)35
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 代码30181507
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Shower Doors
  • OmniClass 编号23-31 17 25
  • OmniClass 标题Shower Screens
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲