发布您的产品
CUBIC 1500x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1500x700 rectangular bathtub

CUBIC 1500x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
规格
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 164 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
技术规格
  • 唯一参考S20024100000000
  • 产品系列Cubic
  • 产品组Bathtubs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-06-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)418
  • 宽度 (mm)1500
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料亚克力
  • 次要材料玻璃纤维
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)19
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

亚洲 非洲 欧洲 南美洲 北美
以色列
佛得角
丹麦
哥伦比亚
古巴
伊朗
几内亚
乌克兰
智利
哥斯达黎加
卡塔尔
刚果
俄罗斯
苏里南
法属圣马丁
巴勒斯坦
刚果民主共和国
卢森堡
马提尼克
巴基斯坦
利比亚
塞浦路斯
巴林
利比里亚
希腊
沙特阿拉伯
加纳
德国
科威特
加蓬
意大利
约旦
南非
比利时
阿拉伯联合酋长国
坦桑尼亚
法国
阿曼
塞内加尔
波兰
黎巴嫩
安哥拉
爱尔兰
尼日利亚
瑞士
摩洛哥
立陶宛
毛里塔尼亚
英国
毛里求斯
荷兰
留尼汪
葡萄牙
科特迪瓦
西班牙
突尼斯
马耳他
莫桑比克
贝宁
阿尔及利亚
马里