发布您的产品
Balustrade - Full Inset with Pattern #5 - 6m2 Balcony

Balustrade - Full Inset with Pattern #5 - 6m2 Balcony

技术规格
  • 唯一参考full-inset-pattern5-6m2
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1100
  • 宽度 (mm)4000
  • 深度 (mm)336
相关
  • 主材料铝
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 栏杆
  • IFC 分类栏杆
  • OmniClass 编号23-17 25 11 11 17
  • OmniClass 标题Railing