发布您的产品
Vertical Bike Rack, Modular, Floor-Mounted

Vertical Bike Rack, Modular, Floor-Mounted

Space-Saving & Adjustable Vertical Bike Storage

Modular, floor-mounted vertical parking

Highly configurable and space-efficient, the Vertical Bike Rack instantly maximizes your indoor parking capacity. With adjustable vertical bike hangers, you can choose from multiple bike spacing options for secure parking for narrower road wheels, all the way up to full-size fat tires.

Vertical Bike Rack Features

  • Adjustable mounting system for Bike Tracs allows spacing options ranging from 15” – 24”
  • Full-length bike tracs provide support for both wheels for greater stability and accommodate up to 5” wide tires
  • Available in single- and double-sided configurations with locking and non-locking options

SKU: 8033V

技术规格
  • 唯一参考vertical-rack
  • 产品系列Bike Rack
  • 产品组Commercial Bike Rack
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-05-27
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别景观 - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_21
  • Uniclass 2015 说明Cycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bicycle Racks
  • OmniClass 编号23-11 29 11
  • OmniClass 标题Bicycle Racks and Shelters

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥