发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
saunier_duval/products/516ecccc-40c8-4299-b337-52239c549e36
主页
类别
暖通空调
热泵
GeniaAir Max 8 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température
在以下地区不可用: 美国
SAUNIER DUVAL
关注
GeniaAir Max 8 - 230 V Pompe à chaleur monobloc haute température
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
下载
规格
规格
Pompe à chaleur air / eau monobloc Inverter Puissance 7,8 kW, COP 4,3 _ Certifiée HP Keymark chauffage _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C)
技术规格
技术规格
唯一参考
SAU020028
产品系列
Heat pump
产品组
GeniaAir Max
发布日期
2024-06-12
版本号
1
高度 (mm)
965
宽度 (mm)
1100
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-max-83392.html
相关
相关
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
净重 (Kg)
133
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 热泵
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.5
(
6
)
下载
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
下载
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
下载
Amana
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH12
下载
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.8
(
6
)
下载
Patterson-Kelley
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多