发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
saunier_duval/products/2d8a6f6a-17d1-4245-9121-17bdbfa8a378
主页
类别
暖通空调
热泵
Module hydraulique mural GeniaAir Max Pompe à chaleur monobloc haute température
在以下地区不可用: 美国
SAUNIER DUVAL
关注
Module hydraulique mural GeniaAir Max Pompe à chaleur monobloc haute température
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290. Module hydraulique mural
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
SAU020034
产品系列
Heat pump
产品组
GeniaAir Max
发布日期
2024-06-13
版本号
1
高度 (mm)
720
宽度 (mm)
440
深度 (mm)
350
链接
链接
产品网址
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-max-83392.html
相关
相关
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 热泵
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.5
(
6
)
下载
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
下载
Amana
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH12
下载
Amana
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH24
下载
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
下载
Bard Manufacturing
W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多