发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
saunier_duval/products/f105c170-4cb2-47d9-aba9-4e859855ca6c
主页
类别
暖通空调
热泵
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
在以下地区不可用: 美国
SAUNIER DUVAL
关注
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
SAU020085
产品系列
Heat pump
产品组
GeniaAir Max
发布日期
2026-08-27
版本号
1
高度 (mm)
1480
宽度 (mm)
1100
深度 (mm)
450
链接
链接
投标信息
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
相关
相关
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
净重 (Kg)
206
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 热泵
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
下载
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
下载
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
下载
Samsung HVAC North America
DVM S2 Heat Pump Condensing Unit (460 V, 3, 60Hz)
下载
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.8
(
6
)
下载
Johnson Controls
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump